(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector recto - accesorio de mordida, macho BSPT, serie GS-1

Conector recto - accesorio de mordida, macho BSPT, serie GS-1
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GC6-G1/4-B
GC6-G1/8-B
GC6-G3/8-B
GC8-G1/4-B
GC8-G1/8-B
GC8-G3/8-B
GC10-G1/4-B
GC10-G3/8-B
GC12-G1/4-B
GC12-G3/8-B
GC15-G1/2-B
GC15-G3/8-B
GC16-G1/2-B
GC18-G1/2-B
GC20-G3/4-B
GC25-G1-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63/8B(10A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121/4B(8A)12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

123/8B(10A)12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

151/2B(15A)15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

153/8B(10A)15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161/2B(15A)16
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

181/2B(15A)18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

203/4B(20A)20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

251B(25A)25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico