(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Uniones - Reductor de mamparo, accesorio de mordida, serie GUR

Uniones - Reductor de mamparo, accesorio de mordida, serie GUR
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GUR-6X4-B
GUR-8X6-B
GUR-10X6-B
GUR-10X8-B
GUR-12X8-B
GUR-12X10-B
GUR-15X10-B
GUR-15X12-B
GUR-20X15-B
GUR-25X20-B
GUR-30X25-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
Rosca 2
(mm)
Pipe OD 2 aplicable [en el caso de diferentes diámetros]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6644
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8866
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101088
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121288
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12121010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15151010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15151212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20201515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25252020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30302525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico