(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Uniones - ajuste de mordida, serie GT-1

Uniones - ajuste de mordida, serie GT-1
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GU-1-4-B
GU-1-6-B
GU-1-6.35-B
GU-1-8-B
GU-1-9.53-B
GU-1-10-B
GU-1-12-B
GU-1-12.7-B
GU-1-14-B
GU-1-15-B
GU-1-15.88-B
GU-1-16-B
GU-1-18-B
GU-1-19.05-B
GU-1-20-B
GU-1-22-B
GU-1-22.23-B
GU-1-25-B
GU-1-28-B
GU-1-30-B
GU-1-32-B
GU-1-35-B
GU-1-40-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4Tamaño de mm de tubo de cobre-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14Tamaño de mm de tubo de cobre-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre-15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16Tamaño de mm de tubo de cobre-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18Tamaño de mm de tubo de cobre-18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/419.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Tamaño de mm de tubo de cobre-20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22Tamaño de mm de tubo de cobre-22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre7/822.22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25Tamaño de mm de tubo de cobre-25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28Tamaño de mm de tubo de cobre-28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30Tamaño de mm de tubo de cobre-30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Tamaño de mm de tubo de cobre-32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

35Tamaño de mm de tubo de cobre-35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40Tamaño de mm de tubo de cobre-40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico