(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tees - ajuste de mordida, BPST macho, serie GT-3

Tees - ajuste de mordida, BPST macho, serie GT-3
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GT-3-4-R1/8-B
GT-3-6-R1/4-B
GT-3-6-R1/8-B
GT-3-8-R1/4-B
GT-3-8-R1/8-B
GT-3-10-R1/4-B
GT-3-10-R3/8-B
GT-3-15-R1/2-B
GT-3-15-R3/8-B
GT-3-16-R1/2-B
GT-3-18-R1/2-B
GT-3-20-R3/4-B
GT-3-22-R3/4-B
GT-3-25-R1-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

151/2B(15A)15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

153/8B(10A)15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161/2B(15A)16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

181/2B(15A)18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

203/4B(20A)20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

223/4B(20A)22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

251B(25A)25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Tee
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico