(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tees - ajuste de mordida, macho BPST, serie GT-2

Tees - ajuste de mordida, macho BPST, serie GT-2
  • Descuento por volumen

Racor tipo B para tubos de cobre utilizables a altas presiones. Varios tipos están disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GT-2-4-R1/8-B
GT-2-6-R1/4-B
GT-2-6-R1/8-B
GT-2-8-R1/4-B
GT-2-8-R1/8-B
GT-2-8-R3/8-B
GT-2-10-R1/4-B
GT-2-10-R3/8-B
GT-2-12-R3/8-B
GT-2-15-R1/2-B
GT-2-15-R3/8-B
GT-2-16-R1/2-B
GT-2-18-R1/2-B
GT-2-20-R3/4-B
GT-2-22-R3/4-B
GT-2-25-R1-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123/8B(10A)12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

151/2B(15A)15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

153/8B(10A)15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161/2B(15A)16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

181/2B(15A)18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

203/4B(20A)20
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

223/4B(20A)22
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

251B(25A)25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Tee
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico