(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Racor tipo B para tubos de cobre utilizables a altas presiones. Varios tipos están disponibles con entrega rápida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GSP-1/4X6-B |
GSP-1/4X8-B |
GSP-3/8X12-B |
Cargando…
Material | Latón | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 15 - MPa | Tipo de conección | Tornillo de tubería, tipo de enchufe | Forma de conexión | Unión, hilo interior-exterior |
Tipos | Adecuado | Tipo de montaje | Tipo de mordida | Tipo de tubería aplicable | Tubo de cobre (general) |
Tipo de tamaño de tubo aplicable | Tamaño de mm de tubo de cobre | Material del tubo | Cobre | Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) | de 2.0 Mpa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente