(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector recto - accesorio de mordida, hembra BSPT, serie GS-1

Conector recto - accesorio de mordida, hembra BSPT, serie GS-1
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GS-1-6-RC1/8-B

Número de Parte
GS-1-6-RC1/8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Rosca 1(mm) 6 Tipo de rosca de conexión Rc Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre
Material del tubo Cobre Tema Nominal 1/8B(6A) Tubo aplicable OD 1(mm) 6
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GS-1-6-RC1/8-B de la serie Conector recto - accesorio de mordida, hembra BSPT, serie GS-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico