(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - conexión de mordida a macho BSPT, serie GL

Codos de 90° - conexión de mordida a macho BSPT, serie GL
  • Descuento por volumen

Accesorio de alta presión tipo B para tubos de cobre. Varios tipos disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GL-2-4-R1/8-B
GL-2-6-R1/2-B
GL-2-6-R1/4-B
GL-2-6-R1/8-B
GL-2-6-R3/8-B
GL-2-8-R1/2-B
GL-2-8-R1/4-B
GL-2-8-R1/8-B
GL-2-8-R3/8-B
GL-2-10-R1/2-B
GL-2-10-R1/4-B
GL-2-10-R1/8-B
GL-2-10-R3/8-B
GL-2-12-R1/2-B
GL-2-12-R1/4-B
GL-2-12-R3/8-B
GL-2-14-R1/2-B
GL-2-14-R3/8-B
GL-2-15-R1/2-B
GL-2-15-R3/8-B
GL-2-16-R1/2-B
GL-2-18-R1/2-B
GL-2-20-R1/2-B
GL-2-20-R3/4-B
GL-2-22-R3/4-B
GL-2-25-R1-B
GL-2-25-R3/4-B
GL-2-28-R1-B
GL-2-30-R1-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61/2B(15A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63/8B(10A)6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/2B(15A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/8B(6A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121/2B(15A)12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121/4B(8A)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123/8B(10A)12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

141/2B(15A)14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

143/8B(10A)14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

151/2B(15A)15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

153/8B(10A)15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161/2B(15A)16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

181/2B(15A)18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201/2B(15A)20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

203/4B(20A)20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

223/4B(20A)22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

251B(25A)25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

253/4B(20A)25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

281B(25A)28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

301B(25A)30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 15 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico