(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector recto - accesorio de mordida, serie GU

Conector recto - accesorio de mordida, serie GU
  • Descuento por volumen

Racor tipo B para tubos de cobre utilizables a altas presiones. Varios tipos están disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GU-1-4-B1
GU-1-6-B1
GU-1-8-B1
GU-1-10-B1
GU-1-12-B1
GU-1-14-B1
GU-1-15-B1
GU-1-20-B1
GU-1-25-B1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.5 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico