(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - racor de tubo de compresión, NPT macho

Codos de 90° - racor de tubo de compresión, NPT macho
  • Descuento por volumen

El producto presenta una estructura / funcionalidad que permite una alta tolerancia a altas temperaturas / calor externas e internas y durabilidad contra vibraciones, golpes y manejo brusco.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-1/2X1/2
E-1/2X3/4
E-1/4X1/4
E-1/4X3/8
E-1/8X1/4
E-1/8X1/8
E-1X1
E-1X11/4
E-3/4X1
E-3/4X3/4
E-3/8X1/2
E-3/8X3/8
E-4X1/8
E-6X1/4
E-6X1/8
E-8X1/4
E-8X1/8
E-10X1/2
E-10X1/4
E-10X3/8
E-11/2X11/2
E-11/4X11/2
E-11/4X11/4
E-12X1/2
E-12X1/4
E-15X1/2
E-15X3/8
E-16X1/2
E-16X3/8
E-18X1/2
E-18X3/8
E-20X1/2
E-20X3/4
E-22X1/2
E-22X3/4
E-25X1
E-25X3/4
E-28X1
E-28X3/4
E-30X1
E-30X11/4
E-32X11/4
E-35X11/4
E-38X11/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
Especificaciones de tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2-Tubería de acero tamaño JIS1/2B(15A)1521.7Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2-Tubería de acero tamaño JIS3/4B(20A)1521.7Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4-Tubería de acero tamaño JIS1/4B(8A)813.80Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4-Tubería de acero tamaño JIS3/8B(10A)813.80Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8-Tubería de acero tamaño JIS1/4B(8A)610.50Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8-Tubería de acero tamaño JIS1/8B(6A)610.50Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1-Tubería de acero tamaño JIS1B(25A)2534Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1-Tubería de acero tamaño JIS1 1/4B(32A)2534Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4-Tubería de acero tamaño JIS1B(25A)2027.2Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4-Tubería de acero tamaño JIS3/4B(20A)2027.2Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8-Tubería de acero tamaño JIS1/2B(15A)1017.3Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8-Tubería de acero tamaño JIS3/8B(10A)1017.3Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-4Tamaño métrico de tubo de acero1/8B(6A)-4Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-6Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-6Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Tamaño métrico de tubo de acero1/8B(6A)-6Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-8Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8Tamaño métrico de tubo de acero1/8B(6A)-8Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-10Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-10Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-10Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-10Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2-Tubería de acero tamaño JIS1 1/2B(40A)4048.6Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4-Tubería de acero tamaño JIS1 1/2B(40A)3242.7Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4-Tubería de acero tamaño JIS1 1/4B(32A)3242.7Tamaño en pulgadas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-12Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-12Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-15Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-15Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-15Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-15Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-16Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-16Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-16Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-16Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-18Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-18Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-18Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-18Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-20Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-20Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-20Tamaño métrico de tubo de acero3/4B(20A)-20Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-22Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-22Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-22Tamaño métrico de tubo de acero3/4B(20A)-22Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-25Tamaño métrico de tubo de acero1B(25A)-25Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-25Tamaño métrico de tubo de acero3/4B(20A)-25Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-28Tamaño métrico de tubo de acero1B(25A)-28Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-28Tamaño métrico de tubo de acero3/4B(20A)-28Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-30Tamaño métrico de tubo de acero1B(25A)-30Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-30Tamaño métrico de tubo de acero1 1/4B(32A)-30Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-32Tamaño métrico de tubo de acero1 1/4B(32A)-32Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-35Tamaño métrico de tubo de acero1 1/4B(32A)-35Tamaño milimétrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-38Tamaño métrico de tubo de acero1 1/2B(40A)-38Tamaño milimétrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1020 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite / Polvo
Presión máxima de funcionamiento 21 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico