(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores en T: racor de tubo de compresión de acero, NPT macho en un extremo, serie FC

Conectores en T: racor de tubo de compresión de acero, NPT macho en un extremo, serie FC
  • Descuento por volumen

El producto presenta una estructura / funcionalidad que permite una alta tolerancia a altas temperaturas / calor externas e internas y durabilidad contra vibraciones, golpes y manejo brusco.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FC-6X1/8

Número de Parte
FC-6X1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono 1020 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite / Polvo
Presión máxima de funcionamiento 21 - MPa Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Tee
Rosca 1(mm) 6 Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Tema Nominal 1/8B(6A) Tubo aplicable OD 1(mm) 6
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FC-6X1/8 de la serie Conectores en T: racor de tubo de compresión de acero, NPT macho en un extremo, serie FC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico