(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
U-01-0 |
U-02-0 |
U-03-0 |
U-04-0 |
U-05-0 |
U-06-0 |
U-07-0 |
U-08-0 |
U-025-0 |
U-3-0 |
U-4-0 |
U-6-0 |
U-8-0 |
U-10-0 |
U-10.5-0 |
U-12-0 |
U-13.8-0 |
U-14-0 |
U-15-0 |
U-16-0 |
U-17.3-0 |
U-18-0 |
U-20-0 |
U-21.7-0 |
U-22-0 |
U-25-0 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, mismos diámetros | Tipo de conexión: tubo de igual diámetro | Unión de polipropileno | Material del tubo | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente