(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El diseño de precisión soporta alta presión, golpes, vibraciones, vacío y cambios de temperatura.
· La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros | Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual | Unión reductora | Material del tubo | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente