(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para eliminar la torsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PG-01 |
PG-02 |
PG-03 |
PG-04 |
PG-06 |
PG-025 |
PG-3 |
PG-4 |
PG-6 |
PG-8 |
PG-10 |
PG-10.5 |
PG-12 |
PG-14 |
PG-15 |
PG-16 |
PG-17.3 |
PG-20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Otros | Material del tubo | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente