(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tees de servicio SUS316 MRT para acero inoxidable (macho)

Tees de servicio SUS316 MRT para acero inoxidable (macho)
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MRT-6-1

Número de Parte
MRT-6-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 41 Tipo de conección Tornillo⇔ Rama de tubería Tipo de conexión: rosca, rama de tubo Servicio Tees Masculino
Material del tubo Acero inoxidable Tubo aplicable OD(φ) 6 Tipo de rosca de conexión PT
Tema Nominal 1/8B(6A) Tratamiento de superficies Ninguno Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico (métrico)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MRT-6-1 de la serie Tees de servicio SUS316 MRT para acero inoxidable (macho).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico