(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

para acero inoxidable, SUS316 BFC Bulkhead Half Union (hembra)

para acero inoxidable, SUS316 BFC Bulkhead Half Union (hembra)
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para eliminar la torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BFC-01-1
BFC-02-1
BFC-02-2
BFC-03-2
BFC-03-3
BFC-04-3
BFC-04-4
BFC-025-2
BFC-3-1
BFC-4-1
BFC-4-2
BFC-6-1
BFC-6-2
BFC-8-1
BFC-8-2
BFC-10-2
BFC-10-3
BFC-12-3
BFC-12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393.18[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396.35[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

269.53[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

317.94[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/16
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

413[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

314[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[1/8B] 1/8B(6A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2510[1/4B] 1/4B(8A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2510[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[3/8B] 3/8B(10A)Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3112[1/2B] 1/2B(15A)Tamaño milimétrico (métrico)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Conexión de tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Partición medias uniones hembra Material del tubo Acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión PT Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico