(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adopta una estructura fuerte contra golpes y vibraciones con un sellado completo de fluidos de alta presión del tipo Ermeto en el cual el filo de una manga se muerde firmemente a una tubería.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material | Acero inoxidable 304 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 21 | Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros | Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual | Uniones de manómetros |
Material del tubo | Acero inoxidable | Tipo de rosca de conexión | PF | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Especificaciones de tamaño | Tamaño milimétrico |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente