(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para acero inoxidable, SUS304 Fureyado Union SY

para acero inoxidable, SUS304 Fureyado Union SY
  • Descuento por volumen

El borde cortante de la manga del conector tipo Ermeto se clava firmemente en la tubería. Fuerte, a prueba de golpes y vibraciones, y sella completamente el fluido a presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SY-6
SY-8
SY-10
SY-12
SY-15
SY-18
SY-20
SY-25
SY-28
SYG-1
SYG-1/2
SYG-1/4
SYG-1/8
SYG-3/4
SYG-3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Especificaciones de tamaño Especificaciones del tamaño en pulgadas Diámetro exterior del tubo aplicable (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34Tamaño en pulgadas1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21.7Tamaño en pulgadas1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.8Tamaño en pulgadas1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5Tamaño en pulgadas1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27.2Tamaño en pulgadas3/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.3Tamaño en pulgadas3/8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Especificaciones de tamaño Especificaciones del tamaño en pulgadas Diámetro exterior del tubo aplicable (pulgadas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Unión de polipropileno
Material del tubo Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico