(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

para acero inoxidable, SUS304, Union Tee, ST

para acero inoxidable, SUS304, Union Tee, ST
  • Descuento por volumen

Adopta una estructura fuerte contra golpes y vibraciones con un sellado completo del fluido a alta presión a través del tipo Ermeto en el que el borde de corte de una manga se muerde firmemente a una tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-15
STG-1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Especificaciones de tamaño Especificaciones del tamaño en pulgadas Diámetro exterior del tubo aplicable (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15Tamaño milimétrico-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.8Tamaño en pulgadas1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Queso de la Unión
Material del tubo Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico