(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SUS304 Tees de doble puerto (macho) para acero inoxidable STB

SUS304 Tees de doble puerto (macho) para acero inoxidable STB
  • Descuento por volumen

El tipo Ermeto adopta una estructura fuerte contra golpes y vibraciones y sella completamente los fluidos a alta presión. El manguito de punta corta con fuerza la tubería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STB-6B
STB-8B
STB-10B
STB-12C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12[3/8B] 3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Tornillo⇔ Rama de tubería Tipo de conexión: rosca, rama de tubo Tee de rama macho
Material del tubo Acero inoxidable Tipo de rosca de conexión PT Tratamiento de superficies Ninguno
Especificaciones de tamaño Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico