(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tornillo autoperforante de forma especial con cabeza de perfil bajo y gran superficie de asiento. Ideal para sujetar revestimientos y husillos, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MBSW-4X25-SG
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L o l (mm) | 25 |
---|---|---|---|
Forma detallada | Pan | Forma de orificio de montaje | Phillips |
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | [Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410) |
Tratamiento de superficies | Procesamiento SG | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L o l (mm) | 25 | Forma detallada | Pan |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable (SUS410) |
Tratamiento de superficies | Procesamiento SG | Tipo de cresta de hilo | Tornillo de taladro | Formas Adicionales | Estándar |
Unidad de ventas | Caja / paquete |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MBSW-4X25-SG de la serie MB Tex, arandela delgada.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente