(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas de goma de polibutadieno (GSB) con rodamientos para cargas medianas

Ruedas de goma de polibutadieno (GSB) con rodamientos para cargas medianas
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho diénico
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSB75
GSB100
GSB130
GSB150
GSB200-20
GSB200-25
GSB230
GSB250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda D / Diámetro exterior de la llanta A
(φ)
Ancho de rueda W1 / Ancho de neumático B
(mm)
Diámetro del eje d / Diámetro del orificio D
(φ)
Boss Width W/Boss Width C
(mm)
Max. Carga / carga permitida
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75321038100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100351242130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130422051180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150452057200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200452057260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200452557260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

230512563290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250512563320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Dienico Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico