(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Le permite verificar con precisión los niveles de superficie de aceite y fluido en tanques de aceite y cajas de engranajes. Proporciona resistencia al aceite, resistencia al calor, resistencia a la presión y hermeticidad, y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
OLG-20A
Tipos | Calibrador de disco | Brida | Con brida | Funciones adicionales para visibilidad de nivel | Marca de calibre |
---|---|---|---|---|---|
Otras funciones agregadas | Resistente al calor | Vista | Resina de policarbonato (material estándar) | Material del anillo exterior con goma | NBR (Materiales estándar) |
Max. Temperatura de funcionamiento(℃) | 80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OLG-20A de la serie Indicador de nivel de aceite, tipo A.
Número de Parte |
---|
OLG-25A |
OLG-30A |
OLG-35A |
OLG-40A |
OLG-45A |
OLG-50A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente