(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad Motor de velocidad variable tipo unidad serie US

Unidad Motor de velocidad variable tipo unidad serie US
  • Descuento por volumen

Frenos electromagnéticos, embragues.: No provisto
Ambiente: Estándar
Tipo de cabeza de engranaje: Eje paralelo
Tipo de motor: Control de velocidad
Fuente de alimentación: Fase única
Tipo: Unidad motora
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el controlador y motor de control de velocidad de CA, serie de EE. UU., consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
US206-001U2
US206-002E2
US206-401U2
US206-402E2
US315-001U2
US315-002E2
US315-401U2
US315-402E2
US425-001U2
US425-002E2
US425-401U2
US425-402E2
US540-001U2
US540-002E2
US540-401U2
US540-402E2
US560-001U2
US560-002E2
US560-501U2
US560-502E2
US590-001U2
US590-002E2
US590-501U2
US590-502E2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606110 ~ 115Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

606220 ~ 230Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606110 ~ 115Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606220 ~ 230Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7015110 ~ 115Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7015220 ~ 230Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7015110 ~ 115Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7015220 ~ 230Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025110 ~ 115Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

8025220 ~ 230Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025110 ~ 115Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025220 ~ 230Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040110 ~ 115Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9040220 ~ 230Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040110 ~ 115Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040220 ~ 230Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9060110 ~ 115Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9060220 ~ 230Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9060110 ~ 115Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9060220 ~ 230Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9090110 ~ 115Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9090220 ~ 230Tipo de eje redondo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9090110 ~ 115Tipo de eje de piñón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9090220 ~ 230Tipo de eje de piñón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de motor Tipo de motor Control de velocidad Fuente de alimentación Fase única
Ambiente Estándar Frenos Electromagnéticos, Embragues Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico