(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor de control de velocidad tipo paquete, serie PSH

Motor de control de velocidad tipo paquete, serie PSH
  • Descuento por volumen

Frenos electromagnéticos, embragues.: No provisto
Ambiente: Estándar
Tipo de motor: Control de velocidad
Fuente de alimentación: Fase única
Voltaje: 100
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motor de control de velocidad de CA, serie PSH, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSH425-001P
PSH425-001T
PSH425-401P
PSH425-401T
PSH540-001P
PSH540-001T
PSH540-401P
PSH540-401T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Forma del extremo del eje Tipo de conección
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025Tipo de eje redondoCable de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

8025Tipo de eje redondoCaja de terminales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025Tipo de eje de piñónCable de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025Tipo de eje de piñónCaja de terminales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040Tipo de eje redondoCable de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

9040Tipo de eje redondoCaja de terminales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040Tipo de eje de piñónCable de enchufe
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

9040Tipo de eje de piñónCaja de terminales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de motor Tipo de motor Control de velocidad Fuente de alimentación Fase única
Ambiente Estándar Frenos Electromagnéticos, Embragues Ninguno Voltaje(V) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico