(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Motor serie FPW a prueba de polvo y agua

Motor serie FPW a prueba de polvo y agua
  • Descuento por volumen

Frenos electromagnéticos, embragues.: No provisto
Ambiente: Impermeable
Tipo de cabeza de engranaje: Eje paralelo
Estructura de protección del motor: IP67
Tipo de motor: Inducción
Forma del extremo del eje: Chavetero
Tipo: combinación de motores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motorreductor de lavado, serie FPW, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FPW425A2-3J
FPW425A2-3U
FPW425A2-3.6J
FPW425A2-3.6U
FPW425A2-5J
FPW425A2-5U
FPW425A2-6J
FPW425A2-6U
FPW425A2-7.5J
FPW425A2-7.5U
FPW425A2-9J
FPW425A2-9U
FPW425A2-12.5J
FPW425A2-12.5U
FPW425A2-15J
FPW425A2-15U
FPW425A2-18J
FPW425A2-18U
FPW425A2-25J
FPW425A2-25U
FPW425A2-30J
FPW425A2-30U
FPW425A2-36J
FPW425A2-36U
FPW425A2-50J
FPW425A2-50U
FPW425A2-60J
FPW425A2-60U
FPW425A2-75J
FPW425A2-75U
FPW425A2-90J
FPW425A2-90U
FPW425A2-100J
FPW425A2-100U
FPW425A2-120J
FPW425A2-120U
FPW425A2-150J
FPW425A2-150U
FPW425A2-180J
FPW425A2-180U
FPW425C2-3E
FPW425C2-3J
FPW425C2-3.6E
FPW425C2-3.6J
FPW425C2-5E
FPW425C2-5J
FPW425C2-6E
FPW425C2-6J
FPW425C2-7.5E
FPW425C2-7.5J
FPW425C2-9E
FPW425C2-9J
FPW425C2-12.5E
FPW425C2-12.5J
FPW425C2-15E
FPW425C2-15J
FPW425C2-18E
FPW425C2-18J
FPW425C2-25E
FPW425C2-25J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Fuente de alimentación Relación de reducción Voltaje
(V)
Tipo de condensador incluido
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única3100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única3110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única3.6100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única3.6110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única5100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única5110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única6100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única6110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única7.5100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única7.5110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única9100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única9110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única12.5100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única12.5110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única15100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única15110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única18100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única18110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única25100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única25110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única30100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única30110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única36100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única36110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única50100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única50110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única60100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única60110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única75100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única75110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única90100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única90110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única100100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única100110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única120100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única120110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única150100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única150110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única180100Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única180110 ~ 115Para monofásico 110/115 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única3220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única3200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única3.6220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única3.6200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única5220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única5200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única6220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única6200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única7.5220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única7.5200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única9220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única9200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única12.5220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única12.5200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8325Fase única15220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única15200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única18220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única18200Para monofásico 100 V, 200 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única25220 ~ 230Para monofásico 220/230 V
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

8325Fase única25200Para monofásico 100 V, 200 V

Cargando…

Información básica

Tipo de motor Inducción Ambiente Estándar / Prueba de agua / A prueba de polvo Tipo de cabeza de engranaje Ejes Paralelos
Frenos Electromagnéticos, Embragues Ninguno Forma del extremo del eje Chavetero Estructura de protección del motor IP67

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico