(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Motor de inducción, serie BH, unidad de motor

Motor de inducción, serie BH, unidad de motor
  • Descuento por volumen

[Características] · logró 200 W con uno de los tamaños más pequeños de su clase. · Se incluyen motor, condensador, tapa del condensador y manual de instrucciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BHI62A-A
BHI62A-G2
BHI62AT-A
BHI62AT-G2
BHI62C-A
BHI62C-G2
BHI62CT-A
BHI62CT-G2
BHI62E-A
BHI62E-G2
BHI62ET-A
BHI62ET-G2
BHI62F-A
BHI62F-G2
BHI62FT-A
BHI62FT-G2
BHI62S-A
BHI62S-G2
BHI62ST-A
BHI62ST-G2
BHI62U-A
BHI62U-G2
BHI82F-G
BHI82FT-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Fuente de alimentación Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje Tipo de conección
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

104Fase única100Tipo de eje redondoCable
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

104Fase única100Tipo de eje de piñónCable
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

104Fase única100Tipo de eje redondoCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

104Fase única100Tipo de eje de piñónCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

104Fase única200Tipo de eje redondoCable
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

104Fase única200Tipo de eje de piñónCable
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

104Fase única200Tipo de eje redondoCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

104Fase única200Tipo de eje de piñónCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

104Fase única220 ~ 230Tipo de eje redondoCable
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

104Fase única220 ~ 230Tipo de eje de piñónCable
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

104Fase única220 ~ 230Tipo de eje redondoCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

104Fase única220 ~ 230Tipo de eje de piñónCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

104Fase única110 ~ 115Tipo de eje redondoCable
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

104Fase única110 ~ 115Tipo de eje de piñónCable
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

104Fase única110 ~ 115Tipo de eje redondoCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

104Fase única110 ~ 115Tipo de eje de piñónCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

104Tres fases200 ~ 230Tipo de eje redondoCable
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

104Tres fases200 ~ 230Tipo de eje de piñónCable
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

104Tres fases200 ~ 230Tipo de eje redondoCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

104Tres fases200 ~ 230Tipo de eje de piñónCon caja de bornes
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

104Tres fases380 ~ 415Tipo de eje redondoCable
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

104Tres fases380 ~ 415Tipo de eje de piñónCable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120Fase única110 ~ 115Tipo de eje de piñónCable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

120Fase única110 ~ 115Tipo de eje de piñónCon caja de bornes

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de motor Tipo de motor Inducción Salida nominal(W) 200
Ambiente Estándar Frenos Electromagnéticos, Embragues Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico