(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Perno hexagonal - acero inoxidable 304, M3 - M20, grueso【20-2,000 piezas por paquete】

Perno hexagonal - acero inoxidable 304, M3 - M20, grueso
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ninguno
[Materiales] SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
[Longitud L o l (mm)] 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100110120130140150
[Paso (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
00002000-M3X6-304
00002000-M3X8-304
00002000-M3X10-304
00002000-M3X12-304
00002000-M3X14-304
00002000-M3X16-304
00002000-M3X20-304
00002000-M3X25-304
00002000-M3X30-304
00002000-M4X8-304
00002000-M4X10-304
00002000-M4X12-304
00002000-M4X14-304
00002000-M4X15-304
00002000-M4X16-304
00002000-M4X18-304
00002000-M4X20-304
00002000-M4X25-304
00002000-M4X30-304
00002000-M4X35-304
00002000-M4X40-304
00002000-M4X45-304
00002000-M4X50-304
00002000-M5X6-304
00002000-M5X8-304
00002000-M5X10-304
00002000-M5X12-304
00002000-M5X14-304
00002000-M5X15-304
00002000-M5X16-304
00002000-M5X18-304
00002000-M5X20-304
00002000-M5X25-304
00002000-M5X30-304
00002000-M5X35-304
00002000-M5X40-304
00002000-M5X45-304
00002000-M5X50-304
00002000-M5X55-304
00002000-M5X60-304
00002000-M6X8-304
00002000-M6X10-304
00002000-M6X12-304
00002000-M6X14-304
00002000-M6X15-304
00002000-M6X16-304
00002000-M6X18-304
00002000-M6X20-304
00002000-M6X22-304
00002000-M6X25-304
00002000-M6X30-304
00002000-M6X35-304
00002000-M6X40-304
00002000-M6X45-304
00002000-M6X50-304
00002000-M6X55-304
00002000-M6X60-304
00002000-M6X65-304
00002000-M6X70-304
00002000-M6X75-304
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10360.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10380.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103100.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103120.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103140.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103160.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103200.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103250.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103300.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10480.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104100.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104120.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104140.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104150.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104160.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104180.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104200.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104250.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104300.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104350.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104400.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104450.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104500.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10560.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10580.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105100.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105120.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105140.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105150.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105160.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105180.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105200.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105250.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105300.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105350.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105400.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105450.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105500.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105550.8

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105600.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10681

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106101

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106121

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106141

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106151

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106161

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106181

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106201

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106221

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106251

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106301

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106351

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106401

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106451

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106501

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106551

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106601

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106651

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106701

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106751

Cargando…

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico