(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno hexagonal ranurado - acero inoxidable, M6, grueso【200 piezas por paquete】

Perno hexagonal ranurado - acero inoxidable, M6, grueso
  • Descuento por volumen

[Tipo de tornillo] Totalmente roscado
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Ranurado
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 6 8
[Longitud L o l (mm)] 12 16 20 25 30 35 40 50 60
[Paso (mm)] 1 1.25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2010-M6X20-SUS

Número de Parte
2010-M6X20-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Longitud L o l (mm) 20 Pitch(mm) 1
Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza plana
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2010-M6X20-SUS de la serie Perno hexagonal ranurado - acero inoxidable, M6, grueso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico