(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con varias opciones de arandelas - acero inoxidable, M2 - M2.6, Phillips【1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con varias opciones de arandelas - acero inoxidable, M2 - M2.6, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Forma detallada] Cacerola
[Estilo de conducción] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 2, 2,5, 2,6
[Longitud L o l (mm)] 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20
[Paso (mm)] 0,4, 0,45
Opciones de lavadora: Arandela elástica, arandela elástica + arandela plana JIS, arandela elástica + arandela plana pequeña JIS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
00000502-M2X4-SUS
00000502-M2X5-SUS
00000502-M2X6-SUS
00000502-M2X8-SUS
00000502-M2X10-SUS
00000502-M2X12-SUS
00000502-M2X20-SUS
00000502-M2.5X4-SUS
00000502-M2.5X5-SUS
00000502-M2.5X6-SUS
00000502-M2.5X8-SUS
00000502-M2.5X10-SUS
00000502-M2.6X4-SUS
00000502-M2.6X5-SUS
00000502-M2.6X6-SUS
00000502-M2.6X8-SUS
00000502-M2.6X10-SUS
00000502-M2.6X12-SUS
00000503-M2X6-SUS
00000503-M2X8-SUS
00000503-M2X10-SUS
00000503-M2X12-SUS
00000503-M2.6X6-SUS
00000503-M2.6X8-SUS
00000503-M2.6X10-SUS
00000503-M2.6X12-SUS
00000504-M2X6-SUS
00000504-M2X8-SUS
00000504-M2X10-SUS
00000504-M2.6X6-SUS
00000504-M2.6X8-SUS
00000504-M2.6X10-SUS
00000504-M2.6X12-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
Los detalles de la lavadora

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10240.4SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10250.4SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10260.4SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10280.4SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102100.4SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102120.4SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102200.4SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.540.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.550.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.560.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.580.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.5100.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.640.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.650.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.660.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.680.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.6100.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.6120.45SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10260.4SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10280.4SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102100.4SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102120.4SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.660.45SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.680.45SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.6100.45SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.6120.45SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10260.4SW + JIS Pequeño plano W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10280.4SW + JIS Pequeño plano W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102100.4SW + JIS Pequeño plano W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.660.45SW + JIS Pequeño plano W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.680.45SW + JIS Pequeño plano W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.6100.45SW + JIS Pequeño plano W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

102.6120.45SW + JIS Pequeño plano W

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico