(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La sección transversal del tornillo SUNLOCK no es circular y sus tres vértices se mueven en espiral. Estas dos características de formación permiten un atornillado suave con poco torque. El hilo hembra está formado con procesamiento de plástico, por lo que no hay virutas cuando se corta. Además, existe una función de prevención de aflojamiento gracias a la eliminación del espacio entre los hilos macho y hembra debido al efecto de recuperación elástica posterior al moldeo. El procesamiento de plástico durante el moldeo crea hilos hembra más fuertes y una alta retención.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Material | 410 acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Barril pasivado |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Punta redonda | Formas Adicionales | Estándar | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente