(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de cabeza hexagonal con varias opciones de arandelas - M4 - M8, Phillips【100-1,000 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal con varias opciones de arandelas - M4 - M8, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Detalles de la forma] Estándar
[Estilo de conducción] Phillips
[Forma básica] Maleficio
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 4 5 6 8
[Longitud L o l (mm)] 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 50
[Paso (mm)] 0,7 0,8 1 1,25
Opciones de lavadora: ISO plano W, JIS plano W, SW, SW+ISO plano W, SW+JIS pequeño y plano W, SW+JIS plano W

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
00002526-M4X8-SUS
00002526-M4X10-SUS
00002526-M5X12-SUS
00002526-M6X16-SUS
00002526-M6X20-SUS
00002526-M6X25-SUS
00002526-M6X40-SUS
00002527-M4X8-SUS
00002527-M4X10-SUS
00002527-M4X12-SUS
00002527-M5X8-SUS
00002527-M5X10-SUS
00002527-M5X12-SUS
00002527-M5X16-SUS
00002527-M5X25-SUS
00002527-M6X10-SUS
00002527-M6X12-SUS
00002527-M6X14-SUS
00002527-M6X16-SUS
00002527-M6X20-SUS
00002527-M6X25-SUS
00002528-M4X8-SUS
00002528-M4X10-SUS
00002528-M4X12-SUS
00002528-M4X16-SUS
00002528-M4X20-SUS
00002528-M4X25-SUS
00002528-M5X10-SUS
00002528-M5X12-SUS
00002528-M5X14-SUS
00002528-M5X16-SUS
00002528-M5X20-SUS
00002528-M6X10-SUS
00002528-M6X12-SUS
00002528-M6X14-SUS
00002528-M6X15-SUS
00002528-M6X16-SUS
00002528-M6X18-SUS
00002528-M6X20-SUS
00002528-M6X25-SUS
00002528-M6X30-SUS
00002528-M6X35-SUS
00002528-M8X20-SUS
00002528-M8X25-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
Los detalles de la lavadora

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10480.7JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104100.7JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105120.8JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106161JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106201JIS Flat W

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106251JIS Flat W

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106401JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10480.7SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104100.7SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104120.7SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10580.8SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105100.8SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105120.8SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105160.8SW

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105250.8SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106101SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106121SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106141SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106161SW

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106201SW

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106251SW

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10480.7SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104100.7SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104120.7SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104160.7SW + JIS Flat W

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104200.7SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104250.7SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105100.8SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105120.8SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105140.8SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105160.8SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105200.8SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106101SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106121SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106141SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106151SW + JIS Flat W

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106161SW + JIS Flat W

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106181SW + JIS Flat W

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106201SW + JIS Flat W

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

26 Días o más

106251SW + JIS Flat W

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106301SW + JIS Flat W

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106351SW + JIS Flat W

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

108201.25SW + JIS Flat W

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108251.25SW + JIS Flat W

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico