(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

NK-RB-D, revestimiento de PTFE de cable flexible de goma esférica

NK-RB-D, revestimiento de PTFE de cable flexible de goma esférica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de conexión es fluoroplástica.
Excelente resistencia al calor y resistencia química, y, al mismo tiempo, repelente al agua, repelente al aceite y no adhesivo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NK-RB-D-10K/SS400-100A-122

 
Número de Parte
NK-RB-D-10K/SS400-100A-122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua / Gas / Aceite / Aire / Solvente / Químicos / Drogas Tipos de partes de conexión Brida
Material de la parte húmeda (cilindro interior, fuelle) PTFE Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Diámetro nominal 100A
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de brida Brida JIS I.D. 98
Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NK-RB-D-10K/SS400-100A-122 de la serie NK-RB-D, revestimiento de PTFE de cable flexible de goma esférica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico