(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

NK-2300 V, manguera flexible tipo brida de vacío JIS

NK-2300 V, manguera flexible tipo brida de vacío JIS
  • Descuento por volumen

· Escribe: Mangueras flexibles
· Material de la manguera: Acero inoxidable 304
· Material de la pieza de conexión: Acero inoxidable 304
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -15:: 150
· Tipo de pieza de conexión: Brida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK2300V/SUS304-80A-600
NK2300V/SUS304-80A-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10600
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tubo Acero inoxidable 304 Tipo Mangueras flexibles Trenza Ninguno
Material de pieza de conexión Acero inoxidable 304 Tipo de pieza de conexión Brida Diámetro exterior de con cuchilla(φ) 100.5
ID d(φ) 79.4 Fluido Aplicable Gas / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::150
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.15 Radio mínimo de curvatura(mm) 200 Tipo de brida Brida JIS
Tipo de tubo CLT Diámetro exterior de sin cuchilla(φ) 100.5 Diámetro nominal (diámetro del agujero) 80A
Pitch(mm) 5 Grosor de placa(t) 0.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico