(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: sin enredos, acero inoxidable

Insertos: sin enredos, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Categoría: sin enredos
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Metal ligero
· Material: Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (gruesa)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2TNM-M2.5-0.45X1D
2TNM-M2.5-0.45X1.5D
2TNM-M2.5-0.45X2D
2TNM-M3-0.5X1D
2TNM-M3-0.5X1.5D
2TNM-M3-0.5X2D
2TNM-M4-0.7X1D
2TNM-M4-0.7X1.5D
2TNM-M4-0.7X2D
2TNM-M5-0.8X1D
2TNM-M5-0.8X1.5D
2TNM-M5-0.8X2D
2TNM-M6-1.0X1D
2TNM-M6-1.0X1.5D
2TNM-M6-1.0X2D
2TNM-M8-1.25X1D
2TNM-M8-1.25X1.5D
2TNM-M8-1.25X2D
2TNM-M10-1.5X1D
2TNM-M10-1.5X1.5D
2TNM-M10-1.5X2D
2TNM-M12-1.75X1D
2TNM-M12-1.75X1.5D
2TNM-M12-1.75X2D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de rosca (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = diámetro del eje del tornillo M) Pitch
(mm)
Entorno operativo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.51D0.45Equipo de fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.51.5D0.45Equipo de fabricación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.52D0.45Equipo de fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031D0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.5D0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032D0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041D0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5D0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042D0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051D0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5D0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052D0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061D1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.5D1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062D1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081D1.25-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1081.5D1.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082D1.25-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101D1.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.5D1.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102D1.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10121D1.75Equipo de fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.5D1.75Equipo de fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122D1.75Equipo de fabricación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Insertos Tangless Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable 304
Tipo tornillo Gruesa Muesca Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Metal ligero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico