(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos: roscados, gruesos en pulgadas, con muesca【10 piezas por paquete】

Insertos: roscados, gruesos en pulgadas, con muesca
  • Descuento por volumen

* Desafortunadamente, solo están disponibles longitudes de 1.5D.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
23043
23053
23063
23073
23543
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) unificado
(pulgada)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101/4-20

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/16-18

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

103/8-16

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

107/16-14

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10#4-40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Inserto de tornillo Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable 304
Tipo tornillo Hilo unificado (grueso) Longitud (después de la inserción) L (D = diámetro del eje del tornillo M) 1.5D Muesca Presencia
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Metal ligero Entorno operativo Equipo de fabricación
Cantidad 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico