(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches push-in - vástago de flecha, negro, PPR【1-100 piezas por paquete】

Remaches push-in - vástago de flecha, negro, PPR
  • Descuento por volumen

El retiro requiere fuerza y no se bambolea mientras esté montado. Adecuado para aplicaciones de alta carga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
001W-BLACK
020U-BLACK
047K-BLACK
057N-BLACK
061X-BLACK
0Z8Z-BLACK
22K1-BLACK
41B8-BLACK
47Y6-BLACK
49T4-BLACK
111K-BLACK
146D-BLACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material Forma de objeto de montaje Grosor de placa
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6+POMφ8.03.7~4.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6+POMφ8.01.5~4.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMPBT+POMφ9.03.8~6.0Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10OtroPPφ8.02.0~3.5Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMPP-G+POMφ10.07.0~8.0Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ8.07.0~8.5Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.03.5~5.0Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMResina POM (Polioximetileno)φ6.03.5~5.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMPP-G+POMφ8.00.7~2.8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10NylonPA6+POMφ10.04.0~5.5Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10POMPP-G+POMφ10.04.0~5.0Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10POMPP-G+POMφ7.02.1~2.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para el panel Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico