(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La retirada requiere fuerza y no hay oscilación mientras está en un estado montado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4890-BLACK
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
Material | Nylon | Material | PA6 | Forma de objeto de montaje | φ6.0 |
---|---|---|---|---|---|
Grosor de placa(mm) | 3.3~6.0 | Aplicación | Para el panel | Color | Negro |
Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente