(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo de agarre tipo hierro GS (estándar IWATA) Hecho por IWATA DENKO Co.【1-1,000 piezas por paquete】

Anillo de agarre tipo hierro GS (estándar IWATA) Hecho por IWATA DENKO Co.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillo de agarre tipo GS
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de anillo de retención: Externo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GS-2
GS-3.5
GS-4
GS-4.5
GS-5
GS-6
GS-8
GS-10
GS-14
GS-17
GS-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

102Caja / paquete2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103.5Caja / paquete3.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104Caja / paquete4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)4.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

105Caja / paquete5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

106Caja / paquete6

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108Caja / paquete8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cantidad baja (se puede comprar de uno)10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014Cantidad baja (se puede comprar de uno)14

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1017Caja / paquete17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020Cantidad baja (se puede comprar de uno)20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Anillo de agarre tipo GS Material Hierro
Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico