(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anillo de hierro tipo C (con orificio) (estándar JIS), fabricado por IWATA DENKO【1-1,000 piezas por paquete】

Anillo de hierro tipo C (con orificio) (estándar JIS), fabricado por IWATA DENKO
  • Descuento por volumen

· Escribe: Interno
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillo de retención en forma de C para agujero
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de anillo de retención: Interno

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JO-10
JO-13
JO-14
JO-18
JO-20
JO-22
JO-24
JO-28
JO-30
JO-32
JO-35
JO-36
JO-37
JO-38
JO-42
JO-45
JO-48
JO-52
JO-55
JO-56
JO-58
JO-62
JO-63
JO-65
JO-68
JO-70
JO-72
JO-75
JO-80
JO-85
JO-90
JO-92
JO-95
JO-98
JO-105
JO-110
JO-112
JO-120
JO-125
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1010Caja / paquete10

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1013Caja / paquete13

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1014Caja / paquete14

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1018Caja / paquete18

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1020Caja / paquete20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1022Cantidad baja (se puede comprar de uno)22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1024Cantidad baja (se puede comprar de uno)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Cantidad baja (se puede comprar de uno)28

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1030Caja / paquete30

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1032Caja / paquete32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035Cantidad baja (se puede comprar de uno)35

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1036Caja / paquete36

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1037Caja / paquete37
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038Cantidad baja (se puede comprar de uno)38

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1042Caja / paquete42

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1045Caja / paquete45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1048Cantidad baja (se puede comprar de uno)48

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1052Caja / paquete52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1055Cantidad baja (se puede comprar de uno)55

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1056Caja / paquete56

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1058Caja / paquete58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1062Cantidad baja (se puede comprar de uno)62

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1063Caja / paquete63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065Cantidad baja (se puede comprar de uno)65

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1068Caja / paquete68

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1070Caja / paquete70

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1072Caja / paquete72

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1075Caja / paquete75

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1080Caja / paquete80

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1085Caja / paquete85

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1090Caja / paquete90

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1092Caja / paquete92

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1095Caja / paquete95

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1098Caja / paquete98

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10105Caja / paquete105

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10110Caja / paquete110

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10112Caja / paquete112

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10120Caja / paquete120

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10125Caja / paquete125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para agujero) A Anillo de retención en forma de C para agujero Material Hierro
Tipo de anillo de retención Tapón interior de la rueda Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico