(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo para panel termoaislante Pana Lead II【100 piezas por paquete】 (PR-6X185X30-C)

Tornillo para panel termoaislante Pana Lead II PR-6X185X30-C
  • Descuento por volumen

Proporciona un excelente rendimiento y trabajabilidad como un tornillo para usar con construcción con aislamiento térmico externo, y es recomendado por los fabricantes de materiales de aislamiento térmico y paredes exteriores. El paso de apriete de los tornillos se puede calcular con este producto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PR-6X185X30-C

Número de Parte
PR-6X185X30-C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud debajo del cuello

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

185

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado
Tratamiento de superficies (detalles) Cromado Forma de orificio de montaje Orificio cuadrado Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico