(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios: sujetador de panel, acero inoxidable, tipo cabeza de flash

Accesorios: sujetador de panel, acero inoxidable, tipo cabeza de flash
  • Descuento por volumen

El cabezal de accionamiento Phillips de diámetro pequeño permite guardar dentro del retenedor cuando se cierra un panel.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFC2P-M4-50-SUS

 
Número de Parte
PFC2P-M4-50-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) 4 Material Acero inoxidable Aplicación Para el panel
Nominal 4 Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Dimensión G(mm) 7.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico