(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca Hexagonal APHHEX【1-1,000 piezas por paquete】

Tuerca Hexagonal APHHEX
  • Descuento por volumen

El cuerpo de la tuerca tiene forma de seis lados (HEX). Cuando se fija en la sujeción inferior de la pieza de forma hexagonal, logrará estabilidad y alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APH-425HEX
APH-435HEX
APH-515HEX
APH-525HEX
APH-625HEX
APH-640HEX
APH-825HEX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5~3.50.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050.5~1.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5~4.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0~2.51.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico