(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tetra Nut SPHTETRA【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tetra Nut SPHTETRA
  • Descuento por volumen

El cuerpo de la tuerca tiene forma de cuatro lados (TETRA). Cuando se fija en la sujeción inferior de la obra en forma de tetra, logrará estabilidad y alta resistencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPH-05PTETRA-3W
SPH-415TETRA-3W
SPH-425TETRA-3W
SPH-435TETRA-3W
SPH-525TETRA-3W
SPH-535TETRA-3W
SPH-625TETRA-3W
SPH-640TETRA-3W
SPH-840TETRA-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5~3.50.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1051.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5~4.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082.5~4.01.25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico