(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca estándar, cabeza plana SSPH

Tuerca estándar, cabeza plana SSPH
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca estándar
· Material: Acero inoxidable
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Cantidad baja (se puede comprar en uno)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSPH-415-SUS
SSPH-425-SUS
SSPH-435-SUS
SSPH-515-SUS
SSPH-525-SUS
SSPH-535-SUS
SSPH-625-SUS
SSPH-640-SUS
SSPH-825-SUS
SSPH-840-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5~3.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.5~1.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5~4.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0~2.51.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082.5~4.01.25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico