(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tuerca de seguridad estándar para unir una tuerca a una pieza de trabajo con fijación de un solo lado.
[Caracteristicas]
· El montaje rápido de la tuerca es posible desde un solo lado gracias a la herramienta compacta dedicada.
· Incluso aquellos que lo usan por primera vez pueden manejarlo con facilidad.
· El montaje es posible incluso después del tratamiento de la superficie, y se puede realizar durante el proceso de ensamblaje final del producto ya que la pieza de trabajo no está dañada.
· Con la reducción de horas hombre gracias a la rápida fijación de un solo lado, los costos totales se pueden reducir en comparación con los métodos de construcción convencionales como las tuercas soldadas.
[Aplicaciones]
· La tuerca más versátil, se puede utilizar para todo tipo de productos de uso general, como puertos de automóviles, bastidores de servidores, etc.
· Las piezas de trabajo se utilizan en aluminio, con puertas y marcos residenciales como obras representativas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
APH-1025 |
APH-1040 |
APH-315 |
APH-325 |
APH-415 |
APH-425 |
APH-435 |
APH-445 |
APH-515 |
APH-525 |
APH-535 |
APH-545 |
APH-625 |
APH-640 |
APH-825 |
APH-840 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Aluminio | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación / función | Rizado | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente