(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca Pop Tuerca Estándar, Brida Pequeña, Hierro

Tuerca Pop Tuerca Estándar, Brida Pequeña, Hierro
  • Descuento por volumen

Tuerca de seguridad estándar para unir una tuerca a una pieza de trabajo con fijación de un solo lado.
[Caracteristicas]
· La brida es más pequeña de lo normal, lo que hace posible un montaje compacto.
· El montaje rápido de la tuerca es posible desde un solo lado gracias a la herramienta compacta dedicada.
· Incluso aquellos que lo usan por primera vez pueden manejarlo con facilidad.
· El montaje es posible incluso después del tratamiento de la superficie, y se puede realizar durante el proceso de ensamblaje final del producto ya que la pieza de trabajo no está dañada.
· Con la reducción de horas hombre gracias a la rápida fijación de un solo lado, los costos totales se pueden reducir en comparación con los métodos de construcción convencionales como las tuercas soldadas.
[Aplicaciones]
· La tuerca más versátil, se puede utilizar para todo tipo de productos de uso general, como puertos de automóviles, bastidores de servidores, etc.
· Las piezas de trabajo se utilizan en aluminio. También se puede utilizar para material de tubería cuadrada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFH-1025SF-3W
SFH-1040SF-3W
SFH-315SF-3W
SFH-325SF-3W
SFH-415SF-3W
SFH-425SF-3W
SFH-435SF-3W
SFH-515SF-3W
SFH-525SF-3W
SFH-535SF-3W
SFH-625SF-3W
SFH-640SF-3W
SFH-825SF-3W
SFH-840SF-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.0~2.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102.5~4.01.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.5~1.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.5~2.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5~3.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.5~1.50.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1051.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1062.5~4.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0~2.51.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082.5~4.01.25
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico