(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca Blindada, Cabeza Plana【1-500 piezas por paquete】

Tuerca Blindada, Cabeza Plana
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca estándar
· Material: Planchar
· Tratamiento de superficies: blanco trivalente
· Aplicación/función: Rizado
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPS-415-3W
SPS-425-3W
SPS-435-3W
SPS-525-3W
SPS-535-3W
SPS-625-3W
SPS-640-3W
SPS-825-3W
SPS-840-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.5~3.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.5~4.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.0~2.51.25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Caja / paquete2.5~4.01.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico