(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca blindada, brida pequeña AFSSF

Tuerca blindada, brida pequeña AFSSF
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca protectora
· Material: Planchar
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AFS-415SF
AFS-425SF
AFS-435SF
AFS-525SF
AFS-535SF
AFS-625SF
AFS-640SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.5~1.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5~2.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5~3.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5~2.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.5~3.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.5~2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5~4.01

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico