(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de pozo, tipo manga【1-1,000 piezas por paquete】

Tuerca de pozo, tipo manga
  • Descuento por volumen

· Forma: Bueno loco
· Material: Latón
· Tratamiento de superficies: blanco trivalente
· Aplicación/función: Rizado
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNSR-C-320L-SV-3W
WNSR-C-420-SV-3W
WNSR-C-420L5-SV-3W
WNSR-C-420L-SV-3W
WNSR-C-520-SV-3W
WNSR-C-520L-SV-3W
WNSR-C-620L-SV-3W
WNSR-E-620L-SV-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Longitud L
(mm)
Dureza
(HsA)
Unidad de peso
(g)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)13.5701.30.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)12.7701.70.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)15502.10.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)15702.20.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)14.9703.00.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)17.7703.80.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza] Cantidad baja (se puede comprar de uno)22707.61

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Caja / paquete22706.71

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico